クリーンルームの狭小スペースにも対応するケーブル保護管

9月 10, 2024

e-skin flat single podsに3つの形状を追加し、 計6種類で提供開始

JP20240910

イグス株式会社(東京都墨田区)は、クリーンルーム向けの耐摩耗性に優れたケーブル保護管としてe-skin flat single pods(以下、e-skin flat)シリーズを展開しています。この度、コンパクトな設計や開閉式e-skin flatの需要にお応えするため、e-skin flatに3つのバージョンを追加し、計6種類での提供を開始しました。これまでよりさらに柔軟に、設置スペースや環境に合わせたケーブルガイドシステムをご提案いたします。

開閉式・非開閉式それぞれ3サイズ展開の計6種類に

 これまで、e-skin flatは非開閉式2サイズ(内高さ12、15mm)、開閉式1サイズ(内高さ12mm)の3種類でしたが、精密機器製造装置内での使用を見込み、従来よりも細いサイズを中心に6種類へ拡充させました。従来もっとも細いサイズは内高さ12mmでしたが、今回10mmのe-skin flatをラインアップに加えています。また、内高さ15mmのサイズに開閉式を追加しました。種類が増えたことにより、設計のコンパクト化や、より多くの装置へのe-skin flat使用が可能となります。

ISOクラス1認証。耐摩耗性が高く、ケーブルの交換が手軽なe-skin flat

 e-skin flatは、半導体製造装置など摩耗による微粒子の発生を嫌う環境で使用するために開発された、フラット型のケーブルガイドシステムです。イグスではクリーンルーム試験室での製品試験を実施しており、e-skin flatがISO 14644-1に準拠した空気清浄度クラス1(※)環境での使用に適合していることを確認しています。優れた耐久性、柔軟性、静音性(騒音レベルはわずか29dB(A))についても検証試験で証明されています。
 また、e-skin flatはチャンバー同士の連結・取り外しが容易で、開閉式はケーブルの交換や目視点検が手軽にできる点も特徴です。

※ ISO 14644-1に準拠した空気清浄度クラス1:ISO 14644は空気中の粒子濃度に焦点を置き、空気1立方メートルあたりの最大許容粒子濃度の限界値を規定している。クラス1は最も高い清浄度クラスで、これを達成するには空気1立方メートルあたり0.1μmの粒子数が10を超えないことが求められる。

イグスは今後も、耐摩耗性に優れたエンジニアリングプラスチック素材を活用したクリーンルーム向け製品のラインアップを拡充させる方針です。

以上

Filename: ECS_PROD_e-skin_flat_all sizes_6.png

Filename: ラインアップ拡充 クリーンルーム向けケーブル保護管 e-skin flat single pods.doc

Filename: ラインアップ拡充 クリーンルーム向けケーブル保護管 e-skin flat single pods.pdf

記事のキーワード