クリーンルーム用ケーブルガイドシステム e-skin flat

9月 21, 2023

6,000万回往復後も最高のクリーンルーム清浄度を実証

イグス(本社ドイツ)は、独自の試験でクリーンルーム用エネルギー供給システム e-skin flatシリーズの非常に高い耐摩耗性と信頼性を実証しました。e-skin flatを、約1年半の連続使用で6,000万回往復させた後、クリーンルーム試験室で100分以上稼働させたところ、最高のクリーンルーム清浄度であるISOクラス1を維持していることが確認されました。

ディスプレイや半導体などの製造では、肉眼で見えない小さな粒子であっても電子部品に深刻な影響を及ぼします。そのため最高水準のクリーンルームの環境を整えることが重要であり、全てのシステムコンポーネントに厳しい要件が求められます。イグスでは、ISO 14644-1に準拠したクリーンルーム等級で最も厳しいクラス1(1㎥の空気中に0.1μmの粒子が10個以下)に適合するよう、耐摩耗性に優れた高性能プラスチック製ケーブルガイドシステム e-skin flatを開発しました。
試験の第一段階:通常レベルの粉塵環境で約1年半稼働
クリーンルーム用エネルギー供給システム e-skin flatは、電子機器製造におけるロボットやその他の自動化システムに最適です。耐摩耗性に優れており、空気中の粒子による汚染を回避できます。今回、高性能プラスチックを長時間集中的に使用した場合の粒子濃度を確かめるため、イグスは業界では前例のない試験方法を導入しました。まず、試験の第一段階では、イグスの社内試験施設において、e-skin flatを通常レベルの埃や汚れがある環境で、約1年半にわたり6,000万回往復稼働させました。

試験の第二段階:往復6,000万回達成後のe-skin flatをクリーン環境で100分稼働
試験の第二段階は、イグスの社内試験施設内に設置されたクリーンルーム試験室で行われました。この試験室は、17年以上にわたりイグスの開発・認証パートナーである、フラウンホーファー生産技術・オートメーション研究所(IPA)の協力のもと設置された施設です。この試験装置の心臓部は、清浄な空気を確保できる高性能フィルターを備えた3基の層流発生装置です。通常の環境下で6,000万往復を行ったe-skin flatを、クリーンルーム試験室内で、更に100分以上稼働させました。周囲の空気中の粒子濃度をセンサーで調べたところ、e-skin flatは最高のクリーンルーム等級であるISOクラス1を維持していました。

柔軟性の高いモジュラーコンセプト
e-skin flatは、高い耐摩耗性に加えて、個々のチャンバーで構成されたモジュラーデザインという利点もあります。ケーブルを収納したチャンバーが破損した場合、一般的なソリューションではシステム全体を交換する必要がありますが、e-skin flatでは破損したチャンバーのみの交換で対応できます。またe-skin flatは、個々のチャンバーを相互に接続することができるため、要件に合わせて自由に拡張が可能です。  
チェーンフレックスCFCLEANの撚り構造と組み合わせたシステムは、UL認証を取得し、高い信頼性を提供しています。さらに、市販のリボンケーブルよりも9dB(A)静音性に優れ、20%のコスト削減も実現しています。

この製品の詳細はホームページでもご覧いただけます。
https://www.igus.co.jp/info/e-skin-flat

以上

Filename: PM6822-1.jpg

Filename: PM6822-JP.doc

Filename: PM6822-JP.pdf

記事のキーワード