新形状の歯付きベルト式リニアアクチュエータを提供開始
8月 30, 2024
最長ストローク3,500mmに対応、コンパクトで取付けが簡単

イグス株式会社(東京都墨田区)は、ベルト式リニアアクチュエータのラインアップに新形状の『ドライリンZLX 歯付きベルト式リニアアクチュエータ(ZLX-8060-16)』を追加し、提供を開始しました。コンパクトタイプのドライリンZLXは、イグスの従来品と比べてより長いストロークに対応可能、また、機械や設備への取り付けが容易な形状になりました。手軽で機能的な機械設計を可能にします。
コンパクトかつ取付け作業が容易に
新しいドライリンZLX歯付きベルト式リニアアクチュエータは、頑丈で耐腐食性に優れたリニアガイド『ドライリンW』サイズ16と歯付きベルト、摺動性に優れた高機能プラスチック『イグリデュールJ200』を使用したキャリッジで構成されたリニアアクチュエータです。
コンパクトなドライリンWサイズ16を使用することにより、狭い設置スペースでの機械設計が可能です。また、市販のスロットナットやブラケットなどで機械や設備に取り付けられるため、設計と組み立てが簡易で、工数削減につながります。
イグスの他のリニアアクチュエータと異なり、キャリッジと歯付きベルトがリニアガイド内部を走行する形状で、キャリッジではベルトのテンション調整が可能となります。
無潤滑、静音、頑丈
ドライリンZLXは他のイグス製リニアアクチュエータと同様に、キャリッジの摺動部に固体潤滑剤を含んだ高機能プラスチックを使用することで、走行にすべりの原理を採用しています。イグリデュールJ200に配合された固体潤滑剤がリニアアクチュエータの走行時に摩擦抵抗を抑制するため、潤滑剤を差すメンテナンスは不要です。また、イグリデュールを使用することにより設計が軽量化され、非常に静かな走行が可能になります。アルミニウム製のリニアガイドはアルマイト処理されており、頑丈で耐腐食性に優れています。
本リニアアクチュエータは、最大150Nの荷重に対応し、ストローク長は3,500mmまでカスタマイズが可能です。検証試験では、水平荷重5kg、速度0.5m/sの場合にメンテナンスなしで最大20,000kmの走行が可能であることを確認済みです。
ギアボックスや電動モーターとの接続が可能
本リニアアクチュエータは、単体でも、組み合わせてガントリーとしても使用可能で、狭いスペースや高トルクにも対応します。リニアガイドにはアクセサリを取り付けるための多数の溝があるため、センサーや、キャリッジの保護具などを付けることができます。
また、電動モーターの取り付けが可能で、ステッピングモーター、EC/BLDCモーター、DCモーターの3つのモーターから選択いただけます。このモーターはすべて、D1ユニバーサル制御システムや、D3、D5、D7、D8、D9のような費用効果の高いドライブで操作できます。接続部は取付けに柔軟に対応できるよう設計されているため、ご要望に応じて他メーカーのモーターを取り付けることも可能です。
使用例としては、コンパクトな設計を活かした機械のビルトインや、自動生産ライン、ピック&プレースシステム、3Dプリントなどが挙げられます。イグスのオンラインツール・ドライリン リニアガイド エキスパートを使用すれば、わずか数分で本リニアアクチュエータを構成することができます。
ドライリンZLX歯付きベルト式リニアアクチュエータ 製品ページ(英語)
https://www.igus.co.jp/product/22559?artNr=ZLX-8060-16
ドライリン リニアガイド エキスパート
https://drylin-linear-guide-expert.igus.tools/requirements?l=ja&c=JP
ドライリン スライドテーブル コンフィギュレータ(寿命予測ツール)
近日公開予定