バッテリー製造における最大限の安全性:ドライクリーンルームで初めて認証されたエナジーチェーン

発行日 8月 10, 2023

イグスは、最高の衛生基準が要求される場合、無潤滑で耐摩耗性に優れたプラスチック製の可動部品で高い評価を得ています。特に、自動車に搭載される電池の生産には、特殊な環境条件が必要であり、ドライルームとクリーンルームの組み合わせで実現されています。フラウンホーファーIPAは、まさにこのような要件に対応した新しいタイプの証明書を開発しました。 イグスのE6.29エナジーチェーンは、ドライクリーンルーム条件下でテストされ、ISOクラス4の認定を受けた最初のケーブルガイドシステムです。

続きを読む

Enjoyneering:新しい190の部品およびデジタル製品でエンジニアリングを推進

発行日 8月 10, 2023

VRヘッドセットでローコストロボットを操作できるようになりました。スマートフォンのAIを使えば、数秒でスペアパーツを特定し注文できます。エクスカベーターに使用する無潤滑部品の潜在的な用途を即座に特定するモバイルアプリもあります。イグスは2023年に、使いやすくコストを抑えた製品・サービスに加えて、デジタルツールのラインアップを発表します。最適なモーション・プラスチック製品の楽しく簡単な選定と、カーボンニュートラルとプラスチック廃棄物削減の実現を目指しています。

続きを読む

新しいigutex TX3繊維巻材は、重い荷物にも対応できます。

発行日 8月 10, 2023

80Mpa以上の荷重がかかるアプリケーションでは、熱可塑性材料製のすべり軸受が限界に達することがあります。イグスは、新しいigutex繊維巻き軸受シリーズで既存の標準すべり軸受の製品ラインアップを拡大しました。このシリーズは、建設機械やホイストなどの重責務エリアでその強さを発揮します。製品ファミリーの最新開発は、igutex TX3という素材です。従来のigutexベアリングよりも高い荷重に対して、より高い性能を提供します。

続きを読む

クリーンで安全、潤滑剤不要:イグスが衛生的なデザインのリニアガイドを発表

発行日 8月 10, 2023

食品加工業界の機械では、薬品による清掃が日常的に行われています。わずかな隙間に水分が溜まってしまい、機械内の汚染につながることもあります。そのため、衛生設計を重視した部品設計を行う事業者が増えてきています。イグスはEHEDGのメンバーであり、衛生設計ガイドラインに基づいた最初のリニアガイドシステムを開発しました。高機能ポリマー「イグリデュールA160」、ステンレス鋼、洗浄可能なキャリッジの内部など、FDAに準拠した素材を使用し、衛生的な設計を徹底しています。

続きを読む