バッテリー製造における最大限の安全性:ドライクリーンルームで初めて認証されたエナジーチェーン
8月 10, 2023
最高の結果でテストに合格 イグスのE6.29、フラウンホーファーIPAからISOクラス4の革新的なドライクリーンルーム証明書を取得

イグスは、最高の衛生基準が要求される場合、無潤滑で耐摩耗性に優れたプラスチック製の可動部品で高い評価を得ています。特に、自動車に搭載される電池の生産には、特殊な環境条件が必要であり、ドライルームとクリーンルームの組み合わせで実現されています。フラウンホーファーIPAは、まさにこのような要件に対応した新しいタイプの証明書を開発しました。 イグスのE6.29エナジーチェーンは、ドライクリーンルーム条件下でテストされ、ISOクラス4の認定を受けた最初のケーブルガイドシステムです。
リチウムイオン電池は、近年大きな進化を遂げた現代のキーテクノロジーです。これは、電気自動車の市場が拡大し、バッテリーシステムが必要不可欠であるためです。歩留まりを向上させ、かつバッテリーの寿命を長くするためには、生産工程を常に最適化することが必要です。設備の増強や自動化に伴い、信頼性の高いケーブルガイドシステムへの要求も高まっています。「品質要求はお客様と試験基準の両方により、絶えず向上しています。このため、私たちは1997年からフラウンホーファー製造工学・オートメーション研究所(IPA)と協力しており、当社のエナジーチェーンを標準的な動作手順で検証しています。これにより、エナジーチェーンの清浄度クラスについて明確な声明をすることができます」と、当社のエナジーチェーンのプロダクトマネージャーであるKira Weller氏は説明しています。”長年にわたり試行錯誤を重ねてきた当社のE6.29エナジーチェーンは、ドライルーム条件下でISOクリーンルーム分類の新しいタイプのIPA認証を取得した、まさに史上初のケーブルガイドシステムとなりました。”
乾きやすさとパーティクルからの解放を両立させた独自の機能
このテストのために、フラウンホーファーIPAはセルフォース・グループと共同で移動式ドライクリーンルーム・テントを開発しました。 新しいDryClean-CAPEは、従来の据え置き型クリーンルームに代わる、より柔軟で費用対効果の高いクリーンルームで、高度なクリーン環境だけでなく、低湿度の生産環境も作り出します。 テントのようなクリーンルームシステムは、2種類のカバーで構成されています。その結果、独立した空気処理装置による乾燥とパーティクルからの解放を実現しています。このユニークな組み合わせが、最適で柔軟な生産環境を提供します。
E6.29は最高のテスト結果を実現します
このため、IPAは今回ドライルーム条件下でのISOクリーンルーム分類の新タイプの認証も開発しました。イグスのE6.29は、このテストに合格した最初のエナジーチェーンであるだけでなく、テントのようなクリーンルームで最良の結果を得ました: ISOクラス4です。これにより、イグスはこの分野におけるパイオニアの1つとなりました。エナジーチェーンは、露点-40°C(室温22°Cでの相対湿度1%未満に相当)およびISOクラス3のクリーンルーム環境で試験されました。このため、E6.29はドライルームでの安全な使用にも適しています。摩擦・摩耗特性を最適化した高性能プラスチック製の耐久性の高いエナジーチェーンは、様々な内高さ、幅、曲げ半径の製品を標準カタログ部品として、在庫から直接入手できます。現在、イグス社内試験施設のドライルームで、E6用拡張クロスバーの耐久テストも実施されています。すでに1,000万回のダブルストロークが行われており、そのテストはまだ続いています。