新しいigutex TX3繊維巻材は、重い荷物にも対応できます。
8月 10, 2023
イグスが耐久性に優れたランナー用の新しい潤滑フリー素材を発売しました。この素材は、重い負荷がかかるアプリケーションに最適です。

80Mpa以上の荷重がかかるアプリケーションでは、熱可塑性材料製のすべり軸受が限界に達することがあります。イグスは、新しいigutex繊維巻き軸受シリーズで既存の標準すべり軸受の製品ラインアップを拡大しました。このシリーズは、建設機械やホイストなどの重責務エリアでその強さを発揮します。製品ファミリーの最新開発は、igutex TX3という素材です。従来のigutexベアリングよりも高い荷重に対して、より高い性能を提供します。
igutex製品ファミリーでは、高強度 繊維巻材から作られた滑り軸受を開発しました。これらは、非常に高い負荷が発生し、射出成形すべり軸受が負荷限界に達する可能性がある場所で使用されます。「これは、建設機械、農業、コンテナクレーンやオフショアセクターでのアプリケーションである可能性があります」と、igus GmbHのヘビーデューティーベアリングのプロダクトマネージャーであるUwe Sundは説明します。 非常に強力なフィラメントとその特殊な巻線技術構造により、最大限の弾力性が保証されます。堅牢なグラスファイバー生地が外殻として機能し、トライボロジー的に最適化された内層がシャフトの摩擦を減らし、滑らかな滑走面を提供します。 「当社のイグテックス材料は、最大200MPaを吸収する必要があるアプリケーションに最適です」とSund氏は説明します。新しいigutex TX3により、igusは 、特に極端な動的負荷の下で、掘削機のショベルの油圧接続など、負荷の増減が発生する可能性がある場所で、さらに長い耐用年数を提供する材料を開発しました。 イグテックスTX3は、Cf53などの粗いシャフトまたは柔らかいシャフト材料の使用も可能にします。すべてのイグリデュール滑り軸受と同様に、igutex TX3は自己潤滑性で、完全にドライランニングです。繊維巻線ベアリングの滑走層に統合された固体潤滑剤は、外部潤滑を必要とせずに可能な限り最高の摩擦係数を可能にします。したがって、ユーザーはオイル、グリース、メンテナンスのコストを節約できます。さらに、潤滑剤は環境に放出されないため、持続可能性の要素を提供します。
新しいテストの勝者
igutex TX3は、ケルンのイグステストラボの屋内および屋外のテストリグで徹底的にテストされました。テストの結果、igutexファミリーの中から、Cf53硬質クロムメッキシャフトのigutex TX3滑り軸受が、100MPaのピボットアプリケーションで最高の値を達成したことが示されました。 新しいigutex TX3繊維巻線すべり軸受はドイツに在庫があり、内径20〜80ミリメートルの製品に対応しています。カスタムメイドの製品もご要望に応じてご利用いただけます。