産業別の使用事例

どのお客様にも、それぞれ固有の要望があります。イグスは、当社が有する各業界に関する深く幅広い知識をベースにして、お客様の使用目的に適した製品、サービス、およびソリューションを提案します。A(自動車産業)~Z(二輪産業)の画像をクリックすると、産業別の使用事例をダウンロードできます。

農業機械

農作業をする環境は、非常に苛酷で予測不可能です。そのため、部品は確実に機能し、日々行われる作業負担にも耐えられる強度があることがより重要になってきます。モーション・プラスチックを使えば、すべて実現できます。高性能なポリマー製で、潤滑剤も必要ないように設計されているため、低温、熱、汚れがあっても問題になりません。

自動車

モーション・プラスチックは、自動車産業では重要な部品となっています。高性能なポリマーで作られたこの精密部品には利点がたくさんありますが、なかでも軽量であることと、操作中は音があまりしないことは、モーション・プラスチックの大きな特長となっています。また、耐食性に優れ、潤滑剤も必要ありません。製品寿命の予測が可能なおかげで、本製品の信頼性が一層増し、技術的にも大きな利点となっています。また。金属製の部品よりも、低コストです。

自転車

イグスは、無潤滑でメンテナンスフリーなすべり軸受を豊富に取り揃えており、どれもが負荷要領が高く、製品寿命が長いことが特長となっています。また、他の金属製のベアリングに比べて、最大10倍も高性能です。そのため、イグリデュールすべり軸受は、サスペンションフォーク、ブレーキ、スロットルバルブ、その他バイクやスクーター等で使用されています。

建築機械

建築機械は、苛酷な作業環境に耐え、厳しい気象条件の中でも確実にその役割を果たすことを求められます。イグスが提供しているエナジーチェーンとポリマー製すべり軸受は、まさにその条件を満たしており、高負荷容量で、長い製品寿命を特長としています。作業台、テレハンドラーやドリルに使われているケーブル保護とガイダンス向けのエナジーチェーン、および無潤滑でメンテナンスフリーのポリマー製すべり軸受が、例として挙げられます。

クレーン業界

港湾は、苛酷な塩害環境下にあり、そこでは定期的な機械作業が行われています。しかしながら、そのような場所では、作業が予期せぬ形で中断することは許されません。このように要求水準の高い場所で、イグスのエナジーチェーン・システムとチェーンフレック・スケーブルは、世界中の1280台の港湾クレーン、約7200台のRTF、(A)RMG、および ASCクレーンで使われており、トロリー走行のケーブル・マネジメント・システムとして長期間の作業に耐えられることを立証してきました。

フードテック

食品の製造工程では、食の安全と衛生に関わる厳しい基準が設けられています。その基準を満たすことができるように、イグスでは、お客様が所有する食品加工機械および工場に対して、ポリマー・ソリューションを提供しています。このポリマー製部品は、移動作業用に特別に開発したものであり、潤滑剤を射す必要がないため、食品が汚染されるリスクがありません。

イントラロジスティクス

高速サプライチェーンを実現するためにには、途切れることのない倉庫管理システムが不可欠です。特に大規模なイントラロジスティクスの場合、そのプロセスの大半は自動で処理されています。産業用トラック、テーブルリフト、パレタイザーに加え、無人搬送システム(AGV)やスタッカークレーン(RGB)により、ユニットの荷物やパッケージの移動を自動化させるケースが増えてきています。モーションプラスチックは、無潤滑でメンテナンス頻度が少なく軽量で省スペースなため、24時間365日の稼働をサポートできます。特に、多層階の自動倉庫のような場所では、こうした特長は重要となります。

工作機械

自動化が進むにつれて、イグスのモーション・プラスチックを使用できる範囲が広がっていきます。エナジーチェーンからチェーンフレック可動ケーブル、樹脂すべり軸受まで、すべて工作機械で使用されています。イグスのスマートプラスチックのおかげで、工作機械のマシンツール4.0が現実のものとなりつつあります。またイグスは、常に技術を向上させ、同時にコストを下げることを目指しています。

医療機器

無潤滑、クリーンルーム対応、高い耐薬品性、優れた耐食性、静音。これらは全て、医療機器の部品に求められる要件です。弊社の樹脂ベアリングやエナジーチェーンは、まさにこの特長を備えています。無潤滑のすべり軸受は、X線撮影装置から、研究設備、患者用の椅子、病院のベッドや人口装具などに使用されています。

洋上

イグスのエナジーチェーンと樹脂ベアリングは、最も過酷な環境で、その優れた耐久性能を発揮しています。既にたくさんのオフショア設備で採用されおり、その性能は実証済みです。風力発電所、掘削船、石油リグで、安定的なエネルギーの供給を実現させています。

鉄道技術

鉄道技術では、EN 45545やNFPA 130といった厳しい欧州防火規格を満たす必要があり、同時に、毎日、長時間行われる作業に対して耐久性が高い部品が必要となります。また、トラムや列車等、運輸業の様々な場面で、メンテナンス作業と費用を軽減します。

ロボティクス

3Dでは、回転や揺動運動は、日常業務の一部となっています。そこで、ロボットの3D動作を確実に行うモーション・プラスチックが必要になります。トライフレックスRは曲げ半径を規定し、収納したケーブルとホースを捻回動作から保護し、製品寿命を大幅に延ばします。

造船業

イグスのエナジーチェーンと樹脂ベアリングは、既にいくつものオフショア設備で採用され、その優れた性能は実証済みです。また、過酷な環境下でも、その高い耐久性を発揮できるため、信頼性も高く、造船所や深海クレーン、作業船、港湾での陸電供給などで使用されています。