イグスは、モーション・プラスチックの主要開発メーカーです。革新的なポリマー製品であるモーション・プラスチックは、メンテナンス作業を減らし、技術力の向上を促し、コストを削減します。また、耐用年数を延ばし(オンラインで計算可能)、倉庫からすぐにお届けできます。イグス製のモーション・プラスチックの製品については、下記をご覧ください。
ドライリン製スライドテーブルは、台形ねじ、多条ねじ、または歯付きベルトで駆動する無潤滑の直動システムです。完全樹脂製で、軽量なユニットからステンレス製まで、使用条件に合わせて最適なタイプをお選びいただけます。ストロークの長さは、全て自由に選択できます。また、手動またはモータ駆動の選択もできます。
自動調心型ベアリングは、メンテナンスの必要がなく、調心機能付きの完全イグリデュール樹脂製ベアリングユニットです。選択した材質によっては、最高+200°Cでの使用も可能です。加えて、イグボールのベアリングユニットはすべて粉塵や汚れに強く、耐食性があります。液体内での使用も、無潤滑なため問題ありません。またオンライン上で、球面ベアリングの予測寿命を簡単に計算をすることができます。
インテリジェントなケーブル、エナジーチェーン、ドライリン製リニアガイド、ロータリーテーブル・ベアリングにより、適切なメンテナンス時期をお知らせして、機械のダウンタイムを防ぐことができます。工場の安全性も向上させることができます。